(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25PH-BRS
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用) ミニカプラプラグ 25PH

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用) 25PH-BRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
398円
税込単価
438円

溶断機器専用タイプのミニカプラプラグ。【特長】・容器から吹管まで、溶断作業に伴...

詳細情報を確認する

25PH-BRS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニカプラ プラグ PH型の寸法図

製品仕様

ミニカプラ プラグ PH型の外観

外観

仕様

取付サイズゴムホース取付用1/4・5/16ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
単位:mm2
ソケットプラグ
22PH25PH
22SH19.619.6
25SH19.619.6
22SF19.619.6
22SM19.619.6

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LCAφHφTφB
22PH1/4165523.528117.85
25PH5/16199

商品特長詳細

圧力−流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
酸素用の流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。
  • ミニカプラスーパーと接続できます。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25PH-BRS

5/16"

20個

398( 438円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプのミニカプラプラグ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシ-ル構造が接続時の漏れを防止。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能に。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
【用途】
・ゴムホース取付用。

カタログ

Loading...

25PH-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)の型番25PH-BRSのページです。
型番25PH-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PH型

      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PHB型(逆流防止タイプ ゴムホース取付用)

          ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

          ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

            カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

            カップリング 3/8ホース用(全長58mm)

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

              ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

                  ミニカプラスーパー 鋼鉄 プラグ 酸素用 PH型(細径用)

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPH型

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPH型

                      カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                      カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PH型

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 八興 日東工器 日東工器
                            通常価格 398円 419円 963円 863円 530円 199円 1,747円 720円 435円 724円 199円 472円 1,506円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 - ホース取付用 - ホース取付用 ホース取付用 -
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 溶断機用ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう

                            ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PH型(ゴムホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22PH-BRS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            433円

                            ( 476円 )
                            20個 -

                            9日目

                            1/4"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました