未確定2件の候補があります。
Loading...
取付サイズ | ゴムホース取付用 | 1/4・5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:mm2
ソケット | プラグ | |
---|---|---|
22PHB | 25PHB | |
22SH | 15.9 | 15.9 |
25SH | 15.9 | 15.9 |
22SF | 15.9 | 15.9 |
22SM | 15.9 | 15.9 |
断面構造図
万一、溶断作業中にガスが逆流しても容器や配管内への逆流をストップし、混合ガスの発生を防止する機構を内蔵した溶断専用プラグ。
酸素用・燃料ガス用いずれも採用。
ガス使用時のイメージ図(ガス→溶断機器へ)
逆流時のイメージ図(約0.1MPa(1kgf/cm2)で逆流防止弁が作動)
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | A | φH | φT | φB | |||
22PHB | 1/4 | 31 | (69.6) | 23.5 | 28 | 15.5 | 7.8 | 4.5 |
25PHB | 5/16 | 34 | 9 |
型番 |
相手側ホースサイズ (インチ) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4"
| 20個 | 863円(
949円
) | 9日目 | |
5/16"
| 20個 | 863円(
949円
) | 9日目 |
Loading...
ゴムホース取り付け用で逆流防止タイプの低圧用ミニカプラ プラグ。
【特長】
・酸素用。
・溶断機器専用タイプ。
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続が可能。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・ミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。