取付サイズ | ねじ用 | M16、W12.5-20 | |||
---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
型番 | 適用 | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | C | H | T | φB | |||
22PF | 酸素トーチ用 | 31 | (43) | 23.5 | 六角19 | M16×1.5 | 5 |
25PF | 26 | (43.5) | 六角17 | W12.5-20 |
Loading...
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができるミニカプラ。
【特長】
・溶断機器専用タイプで大流量。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・酸素用。
25PF-BRSで型番確定
ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PF型(吹菅取付用)の型番25PF-BRSのページです。
型番25PF-BRSに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
22PF-BRS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの種類 | ねじの呼び(inch) | ねじの呼び(M) | 接続ねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414円 ( 455円 ) | 20個 | - | 9日目 | M(メートルねじ細目) | - | 16 | ピッチ 1.5 |