燃料ガス用の大流量なミニカプラ。【特長】・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管...
取付サイズ | ねじ用 | R3/8 | |||
---|---|---|---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} | ||||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | H | T | φB | |||
33SM | Rc3/8 | 77 | (55) | (22.6) | 二面14 | R3/8 | 10 |
Loading...
燃料ガス用の大流量なミニカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・燃料ガス用。
Loading...
33SM-BRS-NBRで型番確定
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)の型番33SM-BRS-NBRのページです。
型番33SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。