(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,373円
税込単価
1,510円

溶断機器専用タイプの燃料ガス用ミニカプラ。【特長】・容器から吹管まで、溶断作業...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

33SFの寸法図

製品仕様

33SFの外観
取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番適用質量(g)寸法(mm)
LφDTφBH
33SFガスゲージ用96(54)(22.6)M16×1.5左5六角19

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ミニカプラスーパーと接続できます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33SF-BRS-NBR

20個

1,373( 1,510円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプの燃料ガス用ミニカプラ。
【特長】
・容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができる。
・二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。
・また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なる。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にした。
・幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・またミニカプラスーパーとの互換性も持たせている。
・ガスゲージ用。

カタログ

Loading...

33SF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)の型番33SF-BRS-NBRのページです。
型番33SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

      カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

      カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

        ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

              ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 SM型(集合配管用)

                  SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                  SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                    SPカプラTypeA 真ちゅう EPDM プラグ めねじ

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(おねじ取付用)

                        スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                        スモールカプラ 真ちゅう SCL型

                          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                          ミニカプラスーパー 真ちゅう 酸素用 SF型(容器取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 八興 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,373円 1,295円 609円 1,551円 1,709円 1,784円 1,347円 1,483円 1,889円 1,029円 1,029円 2,002円 1,686円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじタイプ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 溶断機用ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき)

                            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 SF型(容器取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました