(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

溶断機器専用タイプのミニカプラ。【特長】・―溶断作業に伴うすべての配管が、プラ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

33PFの寸法図

製品仕様

33PFの外観
取付サイズねじ用M16
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
  • L:44.5mm
  • C:25.5mm
  • H:六角19mm
  • T:M16×1.5mm左
  • φB:直径7.5mm
  • 推奨最大締付トルク値:12N・m(122kgf・cm)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし酸素用、または燃料ガス用のなかでは取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33PF-BRS

20個

436( 480円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断機器専用タイプのミニカプラ。
【特長】
・―溶断作業に伴うすべての配管が、プラグをソケットに押し込むだけのワンタッチで迅速に接続可能。
・二重リップシール構造が接続時の流出を防止。
・また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異る。
・圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしたミニカプラ。
・ミニカプラスーパーと互換性がある。
・取付形状・サイズ:ガストーチ用。
・※ミニカプラおよびミニカプラスーパーのソケットと接続できます。酸素用とは接続できません。
・※流体はソケット側からプラグ側に流してください。

カタログ

33PF-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)の型番33PF-BRSのページです。
型番33PF-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

    ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

      ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFF型(吹菅取付用)

          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

          ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

            SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

            SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

              金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

              金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                    金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                    金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

                        金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                        金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 436円 963円 863円 382円 450円 1,889円 1,410円 1,724円 1,288円 1,576円 466円 875円 495円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました