(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,487円
税込単価
12,636円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-1TP-4の寸法図

製品仕様

MAM-1TP-4の外観
  • 質量:150g
  • 互換性:ポート数が異なる場合は接続不可。
  • 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)
プレート:アルミニウム合金(4ポート型)
取付ねじサイズRc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}

商品特長詳細

圧力-流用特性図(カプラ1ポートあたり)

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-1TP-4-BRS

1個

11,487( 12,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・1度に複数の配管ができます。
・レバー操作によって、手動で容易に着脱ができます。
・レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
・ソケット側のみバルブがあります。

カタログ

Loading...

MAM-1TP-4-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグの型番MAM-1TP-4-BRSのページです。
型番MAM-1TP-4-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

          マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

            マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                    マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                    マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                      YNLシリーズソケット SM型

                      YNLシリーズソケット SM型

                        YNLシリーズソケット SF型

                        YNLシリーズソケット SF型

                          マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

                          マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 吉田工作所 吉田工作所 日東工器
                            通常価格 11,487円 39,451円 13,741円 46,548円 64,479円 22,236円 16,036円 53,793円 107,908円 614円 842円 789円 41,552円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 標準 マルチ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼SC(クロムメッキ) 鋼SC(クロムメッキ) 真ちゅう(ニッケルめっき)

                            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました