(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
22,236円
税込単価
24,460円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-1TP-16の寸法図

製品仕様

MAM-1TP-16の外観
  • 推奨最大トルク値:5N・m
  • 最小断面積:1ポートあたり15.9mm2
  • バルブ構造:片路開閉型
  • 適用流体:空気
本体材質カプラ:真ちゅう(クロムめっき)/プレート:鋼鉄(16ポート型)
取付ねじサイズRc 1/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm20.7{7}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図 測定条件(流体名:空気/温度:室温)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ポート数が異なる場合は接続できません。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-1TP-16-BRS

1個

22,236( 24,460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・1度に複数の配管ができます。
・レバー操作によって、手動で容易に着脱ができます。
・レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
・ソケット側のみバルブがあります。

カタログ

Loading...

MAM-1TP-16-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグの型番MAM-1TP-16-BRSのページです。
型番MAM-1TP-16-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 16ポート型 ソケット

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

      マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 一般産業用

          カプラ -油圧管プラグ-

          カプラ -油圧管プラグ-

            ユニックUNIC型 プラグHP型

            ユニックUNIC型 プラグHP型

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

              クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR5S-4M

                ヤマト マルチカスタム連結分岐カップリングMR5S-4M

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

                    スーパーカプラ 鋼鉄 02PH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                        カプラ 油圧用継手

                        カプラ 油圧用継手

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 ニューマシン ニューマシン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ニューマシン 長堀工業 ヤマト 日東工器 日東工器 日東工器 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 日東工器
                            通常価格 22,236円 64,479円 1,802円 270円 530円 178円 1,308円 10,878円 53,793円 367円 779円 2,821円 1,034円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 マルチ 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット - ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース接続用 ホース接続用 ホース取付用 ホース接続用 オネジ - おねじ取付用 ホース取付用 - ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) SUS316 真鍮(ニッケルメッキ) SUS304 - 鋼鉄(クロムメッキ) 真鍮(クロムメッキ) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) SUS304 ステンレス(SUS304)

                            マルチカプラシステム(複数配管用) MAM型 真ちゅう 16ポート型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました