一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...
本体材質 | カプラ:真ちゅう(クロムめっき) ロックユニット:鋼鉄・他 プレート:アルミニウム合金(12ポート型) |
---|---|
取付ねじサイズ | Rc 1/8 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.7{7} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 |
---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+60℃ |
(測定条件)
マルチカプラ
■マルチカプラ全般
【注意】
■MAM型
【警告】
【注意】
Loading...
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・1度に複数の配管ができます。
・レバー操作によって、手動で容易に着脱ができます。
・レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
・ソケット側のみバルブがあります。
MAM-1TP-12-BRSで型番確定
マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 プラグの型番MAM-1TP-12-BRSのページです。
型番MAM-1TP-12-BRSに関する仕様情報を記載しております。