一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...
MAM-B-1P8
MAM-B-2P8
型番 | MAM-B-1P8 | MAM-B-2P8 | |
---|---|---|---|
ポート数 | 8 | 8 | |
取付ねじサイズ | Rc 1/8 | Rc 1/4 | |
本体材質 | カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金 | ||
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||
雰囲気温度範囲 | 0~60℃ |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
※使用条件によって異なります。
※使用条件によって異なります。
Loading...
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不用意な離脱を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラ Type A相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。分離時の流体の流出を防止します。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。(PAT)
MAM-B-2P8-BRS-FKMで型番確定
マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグの型番MAM-B-2P8-BRS-FKMのページです。
型番MAM-B-2P8-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。