(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAM-B-1S8-BRS-FKM
マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット マルチカプラMAM-B MAM

マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット MAM-B-1S8-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,492円
税込単価
102,841円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...

詳細情報を確認する

MAM-B-1S8-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

MAM-B-1S8

MAM-B-1S8の寸法図

MAM-B-2S8

MAM-B-2S8の寸法図

製品仕様

製品仕様

型番ソケットMAM-B-1S8MAM-B-2S8
ポート数88
取付ねじサイズRc 1/8Rc 1/4
本体材質カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金
ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
雰囲気温度範囲0~+60℃
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

互換性

  • サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-B-1S8-BRS-FKM

1/8

1個

93,492( 102,841円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不用意な離脱を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラ Type A相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。
・分離時の流体の流出を防止します。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。

カタログ

Loading...

MAM-B-1S8-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケットの型番MAM-B-1S8-BRS-FKMのページです。
型番MAM-B-1S8-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット

マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット

    マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

    マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

      マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケット

      マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケット

        マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 ソケット

        マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 ソケット

          マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 ソケット

          マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 ソケット

            マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

            マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

              マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 ソケット

              マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 12ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

                  マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

                    レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

                    レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

                      フリージョイントシリーズ CHSカップリングタイプ

                      フリージョイントシリーズ CHSカップリングタイプ

                        樹脂継手プラグ ホース取付用

                        樹脂継手プラグ ホース取付用

                          ACシリーズソケット SH形

                          ACシリーズソケット SH形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 トラスコ中山 吉田工作所
                            通常価格 93,492円 107,908円 157,940円 86,284円 114,798円 116,494円 98,099円 53,793円 46,548円 3,434円 3,011円 157円 696円
                            通常出荷日 19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 分岐 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 - ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 粉体 圧縮空気 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ポリプロピレン(PP) ニッケルめっき付鋼鉄 ナイロン(PA) 鋼鉄(SUM24L)

                            マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAM-B-2S8-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            96,990円

                            ( 106,689円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました