1回の接続操作で複数の配管を同時に接続できるマルチカプラ。【特長】・複数配管の...
ポート数 | 12 | |
---|---|---|
取付ねじサイズ | Rc 1/8 | |
本体材質 | カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金 ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
雰囲気温度範囲 | 0~+60℃ |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
Loading...
1回の接続操作で複数の配管を同時に接続できるマルチカプラ。
【特長】
・複数配管の着脱作業時間を大幅に短縮。
・2段式レバーの採用によって、急な分離による落下事故を防止。
・不意の分離を防ぐロック機能付き。
・大流量を実現。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。
・分離後でもバルブが自動で復帰して、単体時シールの安定性を考慮している。
MAM-B-1S12-BRS-FKMで型番確定
マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケットの型番MAM-B-1S12-BRS-FKMのページです。
型番MAM-B-1S12-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。