(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
84,906円
税込単価
93,397円

1回の接続操作で複数の配管を正確に同時接続できるプラグ。【特長】・8ポート型、...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-A-4P8-BRS-FKMの寸法図

製品仕様

MAM-A-4P8-BRS-FKMの外観
ポート数8
取付ねじサイズRc 1/2
本体材質カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金
ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
雰囲気温度範囲0~+60℃
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質
  • 推奨最大締付トルク:30N・m(306kgf・cm)
  • 質量:2,300g

真空用途適合性

1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

注意・禁止事項

  • サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-A-4P8-BRS-FKM

1個

84,906( 93,397円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1回の接続操作で複数の配管を正確に同時接続できるプラグ。
【特長】
・8ポート型、プレート大。
・複数配管の交換時間を大幅に短縮。
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不意の分離を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラTypeA 相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮する。

カタログ

Loading...

MAM-A-4P8-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグの型番MAM-A-4P8-BRS-FKMのページです。
型番MAM-A-4P8-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

                  クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

                  クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG

                    マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

                    マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

                      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

                      マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 ソケット

                        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                        マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 ソケット

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 84,906円 54,590円 13,741円 41,552円 32,012円 50,138円 51,092円 35,138円 562円 116,494円 46,548円 39,451円 4,697円
                            通常出荷日 7日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 マルチ マルチ マルチ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 / 油 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました