1回の接続操作で複数の配管を正確に同時接続できるソケット。【特長】・4ポート型...
ポート数 | 8 | |
---|---|---|
取付ねじサイズ | Rc 1/2 | |
本体材質 | カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金 ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
雰囲気温度範囲 | 0~+60℃ |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
Loading...
1回の接続操作で複数の配管を正確に同時接続できるソケット。
【特長】
・4ポート型、プレート小。
・複数配管の交換時間を大幅に短縮。
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不意の分離を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラTypeA 相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮する。
MAM-A-4S8-BRS-FKMで型番確定
マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケットの型番MAM-A-4S8-BRS-FKMのページです。
型番MAM-A-4S8-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。