(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAM-A-3P6-BRS-FKM
マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ マルチカプラMAM-A MAM

マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ MAM-A-3P6-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,951円
税込単価
50,546円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を短縮。【特長】・2...

詳細情報を確認する

MAM-A-3P6-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

MAM-A-2P6

MAM-A-2P6の寸法図

MAM-A-3P6

MAM-A-3P6の寸法図

製品仕様

MAM-A-2P6/MAM-A-3P6の外観

MAM-A-2P6

  • 推奨最大締め付けトルク値:9N・m(92kgf・cm)
  • 互換性:サイズおよびポート数が異なる場合は接続不可
  • 最小断面積(1ポートあたり):26mm2
  • 真空用途適合性:接続時使用可
  • 接続時の空気混入量(1ポートあたり)※:1.1ml
  • 分離時の液だれ量(1ポートあたり)※:0.8ml
  • 質量:1,100g

MAM-A-3P6

  • 推奨最大締め付けトルク値:12N・m(122kgf・cm)
  • 互換性:サイズおよびポート数が異なる場合は接続不可
  • 最小断面積(1ポートあたり):51mm2
  • 真空用途適合性:接続時使用可
  • 接続時の空気混入量(1ポートあたり)※:2.7ml
  • 分離時の液だれ量(1ポートあたり)※:2.1ml
  • 質量:1,250g

※使用条件によって異なります。

型番プラグMAM-A-2P6MAM-A-3P6
ポート数66
取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8
本体材質カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき)
プレート:アルミニウム合金
ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
雰囲気温度範囲0~+60℃
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-A-3P6-BRS-FKM

3/8

1個

45,951( 50,546円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
複数配管の交換時間を短縮。
【特長】
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不用意な離脱を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラ Type A相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。
・分離時の流体の流出を防止します。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。

カタログ

Loading...

MAM-A-3P6-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグの型番MAM-A-3P6-BRS-FKMのページです。
型番MAM-A-3P6-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 ソケット

      マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 ソケット

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 ソケット

          マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 ソケット

            マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

            マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

              マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット

              マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 ソケット

                マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

                  マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

                  マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

                    マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケット

                    マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 ソケット

                      マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                      マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                        マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

                        マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

                          マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

                          マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 ソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 35,138円 32,012円 86,284円 41,552円 114,798円 2,958円 93,492円 84,906円 54,590円 157,940円 107,908円 50,138円 116,494円
                            通常出荷日 7日目   19日目   7日目   19日目   7日目   7日目~   19日目   7日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき)

                            マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAM-A-2P6-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            35,138円

                            ( 38,652円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/4

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました