(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,138円
税込単価
55,152円

複数配管の着脱作業時間を大幅に短縮するマルチカプラ。【特長】・一回の接続操作で...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-A-4P4の寸法図

製品仕様

MAM-A-4P4の外観
  • 質量:1,400g

ポート数4
取付ねじサイズRc 1/2
本体材質カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金
ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
雰囲気温度範囲0~+60℃
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

真空用途適合性

1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

注意・禁止事項

  • サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-A-4P4-BRS-FKM

1個

50,138( 55,152円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複数配管の着脱作業時間を大幅に短縮するマルチカプラ。
【特長】
・一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不用意な離脱を防ぐロック機能付きで、大流量化を実現(SPカプラ Type A相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。
・分離時の流体の流出を防止。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮する。
・推奨最大締付トルク:30N・m(306kgf・cm)。

カタログ

Loading...

MAM-A-4P4-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグの型番MAM-A-4P4-BRS-FKMのページです。
型番MAM-A-4P4-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-A型 6ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

      マルチカプラシステム MAM-B型 6ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

        マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

          マルチカプラシステム MAM-A型 8ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 4ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ

              マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

                マルチカプラシステム MAM-A型 12ポート型 プラグ

                  コネクタ メス単体

                  コネクタ メス単体

                    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

                    マルチカプラシステム MAM型 真ちゅう 8ポート型 プラグ

                      クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE ロータリー形

                      クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE ロータリー形

                        ホース用カップリング(アルミ製)

                        ホース用カップリング(アルミ製)

                          クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

                          クイックカップリング マルチコネクション AL TYPE 直L形

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日本ピスコ 日東工器 長堀工業 エスコ 長堀工業
                            通常価格 50,138円 35,138円 32,012円 41,552円 84,906円 11,487円 51,092円 54,590円 438円 13,741円 8,531円 2,697円 4,632円
                            通常出荷日 7日目   7日目   19日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ - マルチ 分岐 標準 分岐
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) - プラグ(オス) オス・メス分岐 ソケット(メス) オス・メス分岐
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 - おねじ取付用 - ホース取付用 -
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 - 空気 空気 - 空気
                            本体材質 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) - 真ちゅう(クロムめっき) 真鍮(クロムメッキ) - アルミニウム合金

                            マルチカプラシステム MAM-A型 4ポート型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました