一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
MAM-A-2P12-BRS-FKM
MAM-A-3P12-BRS-FKM
型番 | プラグ | MAM-A-2P12 | MAM-A-3P12 |
---|---|---|---|
ポート数 | 12 | 12 | |
取付ねじサイズ | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |
本体材質 | カプラ:真ちゅう(ニッケルめっき) プレート:アルミニウム合金 ロックユニット:鋼鉄(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) | ||
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | ||
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | ||
雰囲気温度範囲 | 0~+60℃ |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
1/4
| 1個 | 54,590円(
60,049円
) | 19日目 | |
3/8
| 1個 | 82,903円(
91,193円
) | 19日目 |
Loading...
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不意の分離を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラTypeA 相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止します。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
あと1項目で型番確定