(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAM-A-1P-BRS-FKM
マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ マルチカプラMAMタンピン MAM

マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ MAM-A-1P-BRS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。複数配管の交換時間を大幅に短縮。【特長...

詳細情報を確認する

MAM-A-1P-BRS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAM-A-1Pの寸法図

MAM-A-1P

MAM-A-2Pの寸法図

MAM-A-2P

MAM-A-3Pの寸法図

MAM-A-3P

MAM-A-4Pの寸法図

MAM-A-4P

製品仕様

形状プラグ(おす)
シール材質ふっ素ゴム
特長スタンダード型
取付部形状めねじ
使用温度-20~+180℃
適用流体空気水
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~1MPa
真空用途適合性接続時使用可
 

MAM-A-1P

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/8
  • 質量:25g

MAM-A-2P

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/4
  • 質量:40g
  • MAM-B-2P6およびMAM-B-2P8に取り付け可能。

■MAM-A-3P

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 3/8
  • 質量:62g

MAM-A-4P

  • 相手側取り付けねじサイズ:R 1/2
  • 質量:127g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM-A-1P-BRS-FKM

1/8

10個

2,958( 3,254円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
複数配管の交換時間を大幅に短縮。
【特長】
・2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
・不用意な離脱を防ぐロック機能付き。
・大流量化を実現(SPカプラ Type A相当)。
・各サイズ2種類のプレートを用意。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵。分離時の流体の流出を防止します。
・分離後でもプラグのバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。

カタログ

Loading...

MAM-A-1P-BRS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグの型番MAM-A-1P-BRS-FKMのページです。
型番MAM-A-1P-BRS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

    マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

    マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

      マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

      マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

          コンパクトカプラ ステンレス PN型

            コンパクトカプラ ステンレス SF型

            コンパクトカプラ ステンレス SF型

              ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

              ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型

                  クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

                  クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                    クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                        SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 長堀工業 SMC SMC 日東工器
                            通常価格 2,958円 3,382円 614円 499円 2,997円 4,597円 1,214円 762円 1,330円 806円 116円 229円 929円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット プラグ プラグ プラグ プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 チューブフィッタ付 ホースニップル オネジ めねじタイプ ナット締込タイプ チューブフィッタ付
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 溶断機用ガス 空気 空気 / 油 - 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) - C3604 C3604 鋼鉄(クロムめっき)

                            マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAM-A-2P-BRS-FKM
                            MAM-A-3P-BRS-FKM
                            MAM-A-4P-BRS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            3,255円

                            ( 3,581円 )
                            10個 -

                            7日目

                            1/4

                            5,025円

                            ( 5,528円 )
                            10個 -

                            9日目

                            3/8

                            8,268円

                            ( 9,095円 )
                            5個 -

                            7日目

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました