(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAS-2P-SUS-FKM
マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ マルチカプラMAS MAS

マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ MAS-2P-SUS-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,899円
税込単価
15,289円

ソケット・プラグのバルブを内蔵した汎用的なスナップリング固定型のMAS型マルチ...

詳細情報を確認する

MAS-2P-SUS-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MAS型(スナップリング固定型)の寸法図

製品仕様

MAS型(スナップリング固定型)の外観
本体材質ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.0{71}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃

取り付け部寸法

MAS型(スナップリング固定型)の取り付け部寸法
型番寸法(mm)
φD
MAS-2P23
MAS-3P27
MAS-4P37
MAS-6P43
MAS-8P49

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
L1L2φD1φD2HT
MAS-2PR 1/415065142821.9六角26Rc 1/4
MAS-3PR 3/820367163525.9六角32Rc 3/8
MAS-4PR 1/241273204435.9六角41Rc 1/2
MAS-6PR 3/457976.523.55041.9六角46Rc 3/4
MAS-8PR 172078245847.9六角54Rc 1

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 同一サイズ、MAS型同士またはMAS型とMAT型の接続ができます。MAT型同士の接続は偏心を許容できないため避けてください。
  • ※ 真空用途は接続時使用可能です。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAS-2P-SUS-FKM

1/4

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグのバルブを内蔵した汎用的なスナップリング固定型のMAS型マルチカプラ。一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。異なる流体・サイズの複数配管に対応。
【特長】
・油・空圧シリンダを利用して、同時に複数配管を接続および分離する自動化システムに最適です。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
・ステンレス以外の材質、バルブレスタイプなどのご要望にも対応できます。(受注生産品)
・プレートへの取り付けはスナップリング固定型とねじ固定型を用意。
・MAS型はソケット・プラグの偏心量をφ0.6mmまで許容することができます。
【用途】
・複数配管をシリンダを利用して接続・分離するシステムに最適。

カタログ

Loading...

MAS-2P-SUS-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグの型番MAS-2P-SUS-FKMのページです。
型番MAS-2P-SUS-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

    マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 ソケット

    マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 ソケット

      マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

      マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

        マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

        マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラBL 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

            マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

            マルチカプラシステム MAM-B型 8ポート型 プラグ

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SF型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SF型

                ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラBL ステンレス SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                    ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                    ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                      ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

                      ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                          ハイカプラBL 鋼鉄 SN型(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 13,899円 11,797円 13,486円 12,473円 1,033円 41,552円 851円 3,679円 1,919円 4,797円 346円 4,866円 1,341円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 マルチ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 空気
                            本体材質 ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき)

                            マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAS-3P-SUS-FKM
                            MAS-4P-SUS-FKM
                            MAS-8P-SUS-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            14,023円

                            ( 15,425円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            16,642円

                            ( 18,306円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            25,652円

                            ( 28,217円 )
                            3個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました