一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応...
外観
カプラ間の許容寸法図(0~0.5mm)
※プラグとソケットは突き当てて使用してください。但し0.5mmまで許容することができます。
型番 | 寸法(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD1 | φD2 | φD3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | T | A | |
MALC-2HP | 23(0~+0.1) | 22(0~+0.06) | 16 | 2.8(0~+0.2) | 11 | 22 | 25 | 28 | M20×1.5 | R0.5 |
MALC-3HP | 27.1(0~+0.1) | 26(0~+0.08) | 18 | 2.8(0~+0.2) | 11 | 22 | 25 | 29 | M24×1.5 | R0.5 |
MALC-4HP | 37.7(0~+0.3) | 36.5(0~+0.08) | 26 | 6(±0.2) | 18 | 30 | 33 | 40.5 | M35×1.5 | R0.5 |
MALC-6HP | 42.5(0~+0.3) | 41.5(0~+0.08) | 30 | 6(±0.2) | 23 | 40 | 44 | 51.5 | M40×2 | R0.5 |
型番 | 質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | φD | H | T | ||
MALC-2HP | 73 | 33 | (20) | 13 | 28 | 六角26 | M20×1.5 |
MALC-3HP | 96 | 33 | (20) | 13 | 32 | 六角29 | M24×1.5 |
MALC-4HP | 250 | 41 | (28) | 13 | 45 | 六角41 | M35×1.5 |
MALC-6HP | 357 | 50.5 | (37.5) | 13 | 50 | 六角46 | M40×2 |
■測定条件
Loading...
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。
高圧用途に対応。
【特長】
・従来のマルチカプラに比べて、約2倍の大流量化を実現。取り付けプレートの小型化に貢献します。(※流量のアップ率はサイズにより異なります。)
・従来のマルチカプラではφ0.6mmまでの許容偏心量でしたが、MALC型ではφ2mmまでの許容偏心量を実現しました。
・特殊なバルブ形状により、8MPaまでの加圧接続が可能です。
・全サイズで接続時のプレート間寸法を30mmに統一しているため、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することができます。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制します。
・特殊鋼の本体・内部部品の表面処理に無電解ニッケルりんめっきを採用。
・環境負荷の軽減対策に努めています。
Loading...
MALC-2HP-STL-FKMで型番確定
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグの型番MALC-2HP-STL-FKMのページです。
型番MALC-2HP-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MALC-3HP-STL-FKM |
MALC-4HP-STL-FKM |
MALC-6HP-STL-FKM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(M) | 接続ねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,812円 ( 11,893円 ) | 1個 | - | 7日目 | 24 | ピッチ 1.5 | |
13,568円 ( 14,925円 ) | 5個 | - | 19日目 | 35 | ピッチ 1.5 | |
17,066円 ( 18,773円 ) | 3個 | - | 7日目 | 40 | ピッチ 2 |