(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MALC-2HS-STL-FKM
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット マルチカプラMALC-HSP MALC

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット MALC-2HS-STL-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,370円
税込単価
16,907円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応...

詳細情報を確認する

MALC-2HS-STL-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチカプラ ソケット MALC-HSP型の寸法図

製品仕様

マルチカプラ ソケット MALC-HSP型の外観

外観

カプラ間の許容寸法図(0~0.5mm)

カプラ間の許容寸法図(0~0.5mm)
※プラグとソケットは突き当てて使用してください。但し0.5mmまで許容することができます。

取付部寸法

取付部寸法図
型番寸法(mm)
φD1φD2φD3L1L2L3L4L5TA
MALC-2HS23 0~+0.122 0~+0.06162.8 0~+0.211222528M20×1.5R0.5
MALC-3HS27.1 0~+0.126 0~+0.08182.8 0~+0.211222529M24×1.5R0.5
MALC-4HS37.7 0~+0.336.5 0~+0.08266 ±0.218303340.5M35×1.5R0.5
MALC-6HS42.5 0~+0.341.5 0~+0.08306 ±0.223404451.5M40×2R0.5

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
L1L2L3φDHT
MALC-2HS89(49)(26)1728六角26M20×1.5
MALC-3HS117(51)(26)1732六角29M24×1.5
MALC-4HS290(64)(36.5)1745六角41M35×1.5
MALC-6HS447(78.5)(47.5)1750六角46M40×2

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:作動油
  • 温度:30℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
圧力損失特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 取付形状に関係なく、ソケットとプラグの同一サイズでの接続ができます。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
接続ねじ種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MALC-2HS-STL-FKM

20
ピッチ 1.5

5個

15,370( 16,907円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。
高圧用途に対応。
【特長】
・従来のマルチカプラに比べて、約2倍の大流量化を実現。取り付けプレートの小型化に貢献します。(※流量のアップ率はサイズにより異なります。)
・従来のマルチカプラではφ0.6mmまでの許容偏心量でしたが、MALC型ではφ2mmまでの許容偏心量を実現しました。
・特殊なバルブ形状により、8MPaまでの加圧接続が可能です。
・全サイズで接続時のプレート間寸法を30mmに統一しているため、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することができます。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制します。
・特殊鋼の本体・内部部品の表面処理に無電解ニッケルりんめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。

カタログ

MALC-2HS-STL-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケットの型番MALC-2HS-STL-FKMのページです。
型番MALC-2HS-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

          マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

          マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

            マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

            マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 プラグ

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

                マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                マルチカプラ MAT型 ステンレス ねじ固定型 ソケット

                  SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                  SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)

                    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

                    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

                      マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 ソケット

                      マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 ソケット

                        マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

                        マルチカプラ MAS型 ステンレス スナップリング固定型 プラグ

                          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                          クイックカップリング AL TYPE40型 プラグPM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業
                            通常価格 15,370円 17,499円 8,555円 15,370円 8,565円 13,486円 10,420円 12,473円 2,797円 10,463円 11,797円 13,899円 806円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 マルチ マルチ マルチ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ
                            接続部の種類 めねじ取付用 フランジ型 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 フランジ型 めねじ取付用 おねじ取付用 フランジ型 おねじ取付用 おねじ取付用 オネジ
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 -
                            本体材質 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(無電解ニッケルりんめっき) -

                            マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MALC-3HS-STL-FKM
                            MALC-4HS-STL-FKM
                            MALC-6HS-STL-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 接続ねじ種類

                            18,762円

                            ( 20,638円 )
                            3個 -

                            7日目

                            24ピッチ 1.5

                            23,108円

                            ( 25,419円 )
                            3個 -

                            7日目

                            35ピッチ 1.5

                            28,938円

                            ( 31,832円 )
                            3個 -

                            7日目

                            40ピッチ 2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました