(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-04SCL-BRS-NBR
マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き) マイクロカプラシンチュウ MC04SCL

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き) MC-04SCL-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,058円
税込単価
2,264円

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ SCL型ソケット。スリーブ外径9...

詳細情報を確認する

MC-04SCL-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 マイクロカプラ ソケット SCL型の寸法図

製品仕様

低圧用 マイクロカプラ ソケット SCL型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(めっき処理)
チューブフィッター部:真ちゅう(めっき処理)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
チューブ内径φ3・φ4
ポリウレタンチューブ:外径φ4±0.1・φ6±0.1
ポリアミドチューブ:外径φ4(-0.08~+0.05)・φ6(-0.08~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ4±0.05・φ6±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

最小断面積

製品型式チューブフィッター付き(4型)チューブフィッター付き(6型)
最小断面積4.94.9

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LEφDCφT
MC-04SCL外径φ416(30.8)(25.8)9.5(10)8
MC-06SCL外径φ619(31.8)(26.3)9.5(12.5)9.8

使用例

マイクロカプラ チューブフィッター付きの使用例

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ4×2(直径4×2mm)、φ6×4(直径6×4mm)(チューブフィッター付き)
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-04SCL-BRS-NBR

4

1個

2,058( 2,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ SCL型ソケット。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

MC-04SCL-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)の型番MC-04SCL-BRS-NBRのページです。
型番MC-04SCL-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

      コンパクトカプラ ステンレス SM型

      コンパクトカプラ ステンレス SM型

        TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

        TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

          TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

            ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

            ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

              SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付エルボタイプ

              SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付エルボタイプ

                コンパクトカプラ ステンレス SF型

                コンパクトカプラ ステンレス SF型

                  マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

                  マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

                    マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                    マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                      スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                      スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

                        マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                        マルチカプラシステム MAM-A/B型 真ちゅう カプラ単体 ソケット

                          TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                          TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,788円 832円 4,997円 3,889円 3,189円 1,855円 237円 4,597円 615円 2,958円 929円 3,382円 3,187円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ 標準 マルチ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ ワンタッチ継手付 おねじ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレス - C3604 ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) ステンレス

                            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-06SCL-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            1,788円

                            ( 1,967円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました