(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,004円 ~ 2,320円
税込価格
2,204円 ~ 2,552円

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ SCB型ソケット。スリーブ外径9...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

低圧用 マイクロカプラ ソケット SCB型の寸法図

※TおよびφJはパネル寸法

製品仕様

低圧用 マイクロカプラ ソケット SCB型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(めっき処理)
チューブフィッター部:真ちゅう(めっき処理)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
チューブ内径φ3・φ4
ポリウレタンチューブ:外径φ4±0.1・φ6±0.1
ポリアミドチューブ:外径φ4(-0.08~+0.05)・φ6(-0.08~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ4±0.05・φ6±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。

最小断面積

単位:mm2

製品型式チューブフィッター付(4型)チューブフィッター付(6型)
最小断面積4.94.9

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LφDφEHsHTφJ
MC-04SCB外径φ415(34)9.516六角13六角133.5以下10.5(0~+0.3)
MC-06SCB外径φ618.5(36)9.518六角15六角153.5以下12.5(0~+0.3)

使用例

マイクロカプラ チューブフィッター付きの使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

2,004( 2,204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6

1個

2,320( 2,552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ SCB型ソケット。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
【用途】
・パネル取り付け用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)

    マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

    マイクロカプラ ステンレス ソケット SHB型(パネル取付用)

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

        マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用

        マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

                    マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

                      マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

                      マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,004円 3,797円 832円 5,587円 615円 1,202円 1,034円 3,397円 1,677円 314円 1,788円 1,429円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブ取付用 チューブフィッタ付 おねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理)

                            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCB型(チューブフィッター付き パネル取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました