スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプのマイクロカプラ プラグPM型。押し込...
本体材質 | カプラ:真ちゅう(めっき処理) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | R 1/8 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。
53.0kPa(400mmHg)
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真ちゅう | L | C | H | T | φB | ||
MC-10PM | Rc 1/8 | 9 | 26 | 9.2 | 六角11 | R 1/8 | 2.5 |
Loading...
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプのマイクロカプラ プラグPM型。押し込むだけのワンタッチ接続。チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
【用途】
・めねじ取り付け用。
MC-10PM-BRSで型番確定
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PMの型番MC-10PM-BRSのページです。
型番MC-10PM-BRSに関する仕様情報を記載しております。