(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
314円
税込単価
345円

押し込むだけのワンタッチ接続が可能な低圧用マイクロカプラ PM型プラグ。スリー...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MC-05PM-BRSの寸法図

製品仕様

MC-05PM-BRSの外観
本体材質カプラ:真ちゅう(めっき処理)
取付サイズねじ用M5×0.8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLCAHTφB
MC-05PMM5×0.81.9179.24.5六角7M5×0.82.5

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ4×2(直径4×2mm)、φ6×4(直径6×4mm)(チューブフィッター付き)
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-05PM-BRS

1個

314( 345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

押し込むだけのワンタッチ接続が可能な低圧用マイクロカプラ PM型プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。
【用途】
・めねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

MC-05PM-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PMの型番MC-05PM-BRSのページです。
型番MC-05PM-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 05PM

      スモールカプラ 真ちゅう PM型

      スモールカプラ 真ちゅう PM型

        スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

        スーパーカプラ プラグ PM型(めねじ取付用)

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

            スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

            スーパーカプラ 鋼鉄 PC型(チューブフィッター付)

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

                マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                マイクロカプラ ステンレス プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                  HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                    クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ

                      SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付隔壁タイプ

                        ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                        ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                          ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 SMC 日東工器 日東工器
                            通常価格 314円 1,047円 352円 323円 300円 581円 317円 925円 4,393円 2,697円 277円 466円 1,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット プラグ プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホースニップル ワンタッチ継手付 ナット締込タイプ めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 - 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 特殊鋼(ニッケルめっき) - C3604 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304)

                            マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 05PMのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製品のエアー吸入口に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/12
                            エアー供給する吸入口に使っています。
                            カプラーで接続するだけで精度もいいので非常に便利。非常に精度が高いので加工した製品に導入してますが安心して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            この商品は自社で使用している治具に使用しています。この商品によってピンを保持するエアー用のカプラとして使用していますが、特に問題なく使えています。コンパクトなつくりになっていますので治具のサイズにもぴったりですし、機能的にも充分なように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            治具の一次側接続用として使用しています。
                            値段が安く汎用性もあるので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管の中継に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/28
                            機種切替用配管のジョイントにて使用。
                            コンパクトでレイアウトの自由度がききました。
                            ワンタッチでしっかり嵌合します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました