(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-03PH-BRS
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用) マイクロカプラシンチュウ MC

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用) MC-03PH-BRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計のマイクロカプラ PH型プラ...

詳細情報を確認する

MC-03PH-BRS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 マイクロカプラ プラグ PH型の寸法図

製品仕様

低圧用 マイクロカプラ プラグ PH型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(めっき処理)
取付サイズチューブ取付用チューブ内径φ3・φ4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLCAφHφTφB
MC-03PH内径φ31.2199.285.53.51.2
MC-04PH内径φ41.4199.285.54.82.5

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ マイクロカプラのソケットと接続できます。
  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-03PH-BRS

3
-

1個

256( 282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計のマイクロカプラ PH型プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・使用温度範囲:ソケットに準じる。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
【用途】
・チューブ取り付け用。

カタログ

MC-03PH-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)の型番MC-03PH-BRSのページです。
型番MC-03PH-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)

    マイクロカプラ ステンレス プラグ PH型(チューブ取付用)

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

        マイクロカプラ ステンレス プラグ PHL型(チューブ取付用)

        マイクロカプラ ステンレス プラグ PHL型(チューブ取付用)

          マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

          マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

            マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

            マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

              マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                  マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

                        マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

                          マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                          マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 256円 942円 615円 2,197円 2,997円 3,103円 1,034円 832円 1,677円 1,202円 3,397円 1,788円 1,429円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 チューブ取付用 チューブ取付用 チューブフィッタ付 チューブ取付用 めねじ取付用 チューブ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 チューブ取付用 めねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理)

                            マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エア配管で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            ワンタッチで取り外しが簡単なので、取り外しをする場所に設置するため選定しました。小型で軽量なため、省スペースでの使用ができて性能にも問題はなく使いやすいと思います。他の場所での配管接続の利用も検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-04PH-BRS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?相手側チューブ内径
                            (mm)

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました