チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ PC型プラグ。スリーブ外径9.5...
本体材質 | カブラ:真ちゅう(めっき処理) | |
---|---|---|
取付サイズ | チューブ取付用 (チューブフィッター付き) | チューブ内径φ3・φ4 ボリウレタンチューブ:外径φ4±0.1・φ6±0.1 ボリアミドチューブ:外径φ4(-0.08~+0.05)・φ6(-0.08~+0.05) ふっ素樹脂チューブ:外径φ4±0.05・φ6±0.07 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。
(単位:mm2)
製品型式 | チューブフィッター付 (4型) | チューブフィッター付 (6型) |
---|---|---|
最小断面積 | 4.9 | 4.9 |
53.0kPa(400mmHg)
ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
---|---|---|
- | - | 使用可能 |
製品型式 | 相手側チューブサイズ (mm) | 質量 (g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | C | φT | φB | |||
MC-04PC | 外径φ4 | 3 | (21.7) | 9.2 | 8 | 2.5 |
MC-06PC | 外径φ6 | 5 | (25) | 9.2 | 9.8 | 2.5 |
(測定条件)
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ PC型プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。
MC-04PC-BRS-NBRで型番確定
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)の型番MC-04PC-BRS-NBRのページです。
型番MC-04PC-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MC-06PC-BRS-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 相手側チューブ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
749円 ( 824円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 |