(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-04PCL-BRS-NBR
マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き) マイクロカプラシンチュウ MC04PCL

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き) MC-04PCL-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ PCL型プラグ。スリーブ外径9....

詳細情報を確認する

MC-04PCL-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 マイクロカプラ プラグ PCL型の寸法図

製品仕様

低圧用 マイクロカプラ プラグ PCL型の外観
本体材質カプラ:真ちゅう(めっき処理)
チューブフィッター部:真ちゅう(めっき処理)
取付サイズチューブ取付用
(チューブフィッター付き)
チューブ内径φ3・φ4
ポリウレタンチューブ:外径φ4±0.1・φ6±0.1
ポリアミドチューブ:外径φ4(-0.08~+0.05)・φ6(-0.08~+0.05)
ふっ素樹脂チューブ:外径φ4±0.05・φ6±0.07
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

注)上記の仕様はカプラに関する仕様です。使用するチューブの材質および温度によって最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。また、チューブフィッター付きのシール材質はニトリルゴムのみです。

最小断面積

単位:mm2

製品型式チューブフィッター付(4型)チューブフィッター付(6型)
最小断面積4.94.9

真空用途適合性

53.0kPa(400mmHg)

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側チューブサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LCEφTφB
MC-04PCL外径φ410(23.3)9.2(18.3)82.5
MC-06PCL外径φ613.5(24.3)9.2(18.8)9.82.5

使用例

マイクロカプラ チューブフィッター付きの使用例

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
  • チューブサイズ:φ4×2(直径4×2mm)、φ6×4(直径6×4mm)(チューブフィッター付き)
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • ※ ソケットとプラグは、取り付け形状にかかわらず接続できます。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側チューブ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-04PCL-BRS-NBR

4

1個

832( 915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チューブフィッター付きの低圧用マイクロカプラ PCL型プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。

カタログ

Loading...

MC-04PCL-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)の型番MC-04PCL-BRS-NBRのページです。
型番MC-04PCL-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SCL型(チューブフィッター付き)

      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

      ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

          スーパーカプラ 鋼鉄 PCL型(チューブフィッター付)

            SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付エルボタイプ

            SカプラーKKシリーズ プラグ(P) ワンタッチ管継手付エルボタイプ

              クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

              クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

                ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                  マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                  マルチカプラ システムMAM型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                    クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

                    クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

                      ソケット SN型(ブレードホース取付用)

                      ソケット SN型(ブレードホース取付用)

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                        ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PF型

                          マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                          マルチカプラシステム MAM-A型 真ちゅう カプラ単体 プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 長堀工業 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 832円 1,788円 1,855円 615円 929円 237円 273円 1,214円 614円 398円 2,326円 499円 2,958円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目   7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 マルチ 標準 標準 標準 マルチ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 ナット締込タイプ チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 ワンタッチ継手付 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 水 / 空気 - 溶断機用ガス 空気 空気 / 油 水 / 油 溶断機用ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) - 真ちゅう(めっき処理) 鋼鉄(クロムめっき) C3604 - 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき)

                            マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            炭酸水製造
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/15
                            3年程度使用していたところすっぽ抜けが頻発するようになりました。
                            凸部分が削れてしまいロックが掛からない状態でした。
                            素材が真鍮なのでステンレル製を探していましたがMC-04PCLのオールステンレス製は存在しません。
                            先端部分のみMC-05PMに交換しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/27
                            MC-05SM-SUS-NBRと接続して使用しています
                            装着具合はとても良いです。リリースもスムースです。
                            ストレートとアングルで選べるので利用場所に合わせられるのは良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-06PCL-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側チューブ外径
                            (mm)

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました