(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,694円
税込単価
15,063円

1本の配管から同時に10本の配管が可能なマイクロラインカプラ ソケット。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
MC-10の寸法図

製品仕様

MC-10の外観
形状ソケット(めす)
シール材質ニトリルゴム
特長小型・軽量、分岐配管、流路双方型
取付部形状めねじ
使用温度-20~+80℃
適用流体空気、水
バルブ構造バルブ付き
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/8

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
LL1L2ABCEFTH
MC-1018719031128(28.8)2316151602×Rc 1/8四角16

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ マニホールドはアルミニウム合金製です。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-10-BRS-NBR

1個

13,694( 15,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本の配管から同時に10本の配管が可能なマイクロラインカプラ ソケット。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はクロムめっき仕様の真ちゅう製で耐食性に優れている。
・マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性がある。
・マイクロカプラのプラグと接続可能。
【用途】
・10分岐配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

MC-10-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用の型番MC-10-BRS-NBRのページです。
型番MC-10-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用

マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

      マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PH型(チューブ取付用)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PC型(チューブフィッター付き)

          マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

          マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SM型(めねじ取付用) 05SM

            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

            マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SC型(チューブフィッター付き)

              マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

              マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

                マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用

                マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 5分岐配管用

                  マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用

                  マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 3分岐配管用

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                    マイクロカプラ 真ちゅう ソケット SH型(チューブ取付用)

                      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                      マイクロカプラ ステンレス ソケット SM型(めねじ取付用) 10SM

                        マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                        マイクロカプラ ステンレス ソケット SH型(チューブ取付用)

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                          マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 13,694円 1,429円 256円 615円 1,034円 1,677円 832円 7,083円 5,587円 1,202円 2,997円 3,103円 300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 分岐 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 チューブ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 チューブフィッタ付 チューブフィッタ付 おねじ取付用 おねじ取付用 チューブ取付用 めねじ取付用 チューブ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) 真ちゅう(めっき処理) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 真ちゅう(めっき処理)

                            マイクロラインカプラ 真ちゅう ソケット 10分岐配管用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました