小型・軽量タイプのPHL型マイクロカプラ プラグ。スリーブ外径9.5mmの小型...
形状 | プラグ(おす) |
---|---|
バルブ構造 | バルブなし |
使用圧力 | 0~1MPa |
取付部サイズ | 内径φ4チューブ用 |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
適用流体 | 空気、水 |
特長 | 流路双方型 |
取付部形状 | ホースニップル |
使用温度 | -20~+80℃ |
型番 | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス鋼 | L | C | A | B | E | φT | φBp | |
MC-04PHL | 9 | (23.3) | 9.2 | 8 | (18.3) | 18 | 4.8 | 2.5 |
Loading...
小型・軽量タイプのPHL型マイクロカプラ プラグ。
スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
・本体はめっき処理の真ちゅう製とステンレス製で耐食性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
・耐食性の高いステンレス製のマイクロカプラ。
・マイクロカプラのソケットと接続可能。
・使用温度範囲:ソケットに準じる。
【用途】
・チューブ取り付け用。
MC-04PHL-SUS-NBRで型番確定
マイクロカプラ ステンレス プラグ PHL型(チューブ取付用)の型番MC-04PHL-SUS-NBRのページです。
型番MC-04PHL-SUS-NBRに関する仕様情報を記載しております。