(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,083円 ~ 4,229円
税込価格
4,491円 ~ 4,652円

ハイカプラ小口径と接続できるめねじ取付用ソケット。・独自のバルブ機構で低圧損・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フルブローカプラ ソケット SM型の寸法図

製品仕様

本体材質アルミニウム合金
取付サイズねじ用、ホース取付用Rc 1/4~Rc 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm22.0{20}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ニトリルゴムNBR-20℃~+60℃標準材質

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2
トルク値14{143}22{224}60{612}

互換性

ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。
※一部の樹脂製(ハイカプラ250(生産中止))プラグとは互換性がありません。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
FBH-20SM1620444413444444444444
FBH-30SM1620444413444444444444
FBH-40SM1620444413444444444444

フルブローカプラの構造

フルブローカプラの構造図
分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く

分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く

接続時バルブ開:流路は全開口

接続時バルブ開:流路は全開口

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

フルブローカプラの機能

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる。

1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる。

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる。

2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる。

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする。

3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする。

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

外観

フルブローカプラ ソケット SM型の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量
(g)
寸法(mm)
LHTφB
FBH-20SMRc 1/471(62)六角22R 1/48
FBH-30SMRc 3/875(62)六角22R 3/811
FBH-40SMRc 1/286(66)六角22R 1/215

性能・試験情報

圧力-流量特性図

(測定条件)流体名:水/温度:室温

ハイカプラとの流量比較

ハイカプラとの流量比較

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 打撃工具・振動工具に直接接続することは避けてください。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

カプラ使用上のお願い

低圧用(空気)カプラ

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • ホース取付け用は、使用するホースによって圧力・温度仕様は異なります。使用する前に使用流体の種類と温度がホースの仕様に適合することを確認してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。(ねじ取付用に適用。)
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]に適用。)
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(ねじ取付用、ホース取付用[ナットタイプ]、特に本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 適用ホースおよびチューブサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブはニップルの根元まで十分に差し込み、ホースバンドやナットで固定してください。挿込みや固定が不十分な場合、漏れやホースおよびチューブがニップルから抜ける原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブをニップルに差し込む時は、絶対に叩かないでください。接続不良の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ひび割れなどの損傷および劣化したホースおよびチューブは使用しないでください。漏れやホース、チューブ破裂の原因となります。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • ホースおよびチューブを再度取り付ける時は、端部を指定長さ以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースおよびチューブを使用した場合、漏れやホースおよびチューブ破裂の原因となります。
    規程長さは製品添付の「注意書」を参照してください。(ホース、チューブ取付用に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で「カプラ」を分離すると、プラグが勢いよく飛び出します。分離は必ず「カプラ」を手で保持した状態で行ってください。なお、使用流体が気体の場合には、「カプラ」分離時に不快な音が発生します。
    この「カプラ」に圧力をかけない状態で分離することを推奨します。(パージ機能付き「カプラ」は除く。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 機種によって流体の流れ方向が決まっている製品があります。当該「カプラ」の「流体の流れ方向」をご確認ください。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下します。耐久性を向上させたい場合には機器と「カプラ」の間に30cmくらいのホースを中継してください。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

カプラホースに関する注意

【注意】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。ホースが損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • ドレン等の水分が多く含まれる空気には使用しないでください。ホースが劣化し、漏れの原因となります。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、ホースの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。
  • 使用前に必ずホースのねじれや、折れた箇所がないか確認してください。
  • 最大使用範囲を超えて使用しないでください。ホース破損の原因となります。最大使用範囲はカタログを参照してください。(NKカプラコイルホースに適用。)
  • ホースの最小曲げ半径以下で使用しないでください。ホース破損の原因となります。(φ6.5×φ10mm最小曲げ半径40mm、φ8.5×φ12.5mm最小曲げ半径50mm:NKカプラホースに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入るとホース破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 火のそばに近づけないでください。ホースの軟化や変形が起こり、ホース破損の原因となります。
  • 石、コンクリートなどで傷付けたり、長時間押し潰さないでください。ホース破損の原因となります。
  • 物の吊り上げや吊り下げ作業に使用しないでください。ホース破損の原因となります。
  • 日陰で湿気の少ない、通気の良い場所に保管してください。
  • ホースを再度取り付ける時は、端部を3cm以上切り落としてください。切り落とさずに損傷したホースを使用した場合、漏れやホース破損の原因となります。
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

4,083( 4,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

4,083( 4,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2

1個

4,229( 4,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイカプラ小口径と接続できるめねじ取付用ソケット。
・独自のバルブ機構で低圧損・大流量を実現。
・コンプレッサの元圧低減を可能にする省エネカプラ。
【特長】
・低圧損・大流量を実現。最大で約40%の流量アップ。
・着脱時はバルブが閉止、内圧ゼロの状態でスムーズ操作。
・分離時はプラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
・不意の離脱を防止するスリーブロック機能を内蔵。
・接続状態のままでバルブの開閉操作が可能。従来型ハイカプラと比べて30~45%の軽量化。
【用途】
・低圧損・大流量型空気配管用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SN型

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SN型

          パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

          パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

            パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

            パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

              ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

              ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

                ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

                ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RE型 3分岐配管用

                  パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                  パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                        ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                        ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                          ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,083円 4,283円 4,454円 4,356円 5,343円 4,908円 10,660円 12,754円 5,195円 4,908円 7,826円 1,111円 1,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 分岐 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 ホース取付用 - めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            本体材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金 亜鉛合金 真ちゅう(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました