ハイカプラ小口径と接続できるゴムホース取付用ソケット。独自のバルブ機構で低圧損...
本体材質 | アルミニウム合金 | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用、ホース取付用 | 1/4~1/2ホース |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR | -20~+60℃ | 標準材質 |
※一部の樹脂製(ハイカプラ250(生産中止))プラグとは互換性がありません。
単位:mm2
ソケット | プラグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
FBH-20SH | 16 | 20 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
FBH-30SH | 16 | 20 | 44 | 44 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
FBH-40SH | 16 | 20 | 44 | 44 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
構造図
分離時バルブ閉:接続後にボール型バルブが回転して流路を開く
接続時バルブ開:流路は全開口
※画像はシリーズの代表例を記載しています。
1. バルブを開く:プラグとの接続後にスリーブ(B)を操作して内蔵バルブを開き、障害のない流路を確保できる。
2. スリーブをロック:スリーブ(A)を回してスリーブ(B)をロックする。ロックを解除しない限りプラグとの分離ができなくなる。
3. 残圧をパージ:プラグとの分離時は、ロックを解除しスリーブ(B)を元に位置に戻せば内蔵バルブが閉じて残圧をパージする
※画像はシリーズの代表例を記載しています。
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | A | φT | φB | |||
FBH-20SH | 1/4 | 70 | (77) | 30 | 9 | 5.5 |
FBH-30SH | 3/8 | 74 | (81) | 34 | 11.3 | 8 |
FBH-40SH | 1/2 | 85 | (83) | 36 | 15 | 10 |
Loading...
ハイカプラ小口径と接続できるゴムホース取付用ソケット。
独自のバルブ機構で低圧損・大流量を実現。コンプレッサの元圧低減を可能にする省エネカプラ。
【特長】
・低圧損・大流量を実現。最大で約40%の流量アップ。
・着脱時はバルブが閉止、内圧ゼロの状態でスムーズ操作。
・分離時はプラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
・不意の離脱を防止するスリーブロック機能を内蔵。
・接続状態のままでバルブの開閉操作が可能。
・従来型ハイカプラと比べて30~45%の軽量化。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。(一部の樹脂製プラグとは互換性がありません。)
【用途】
・低圧損・大流量型空気配管用。
FBH-30SH-ALM-NBRで型番確定
フルブローカプラ アルミニウム ソケット SH型の型番FBH-30SH-ALM-NBRのページです。
型番FBH-30SH-ALM-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FBH-20SH-ALM-NBR |
FBH-40SH-ALM-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 相手側ホースサイズ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|
4,454円 ( 4,899円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/4" | |
4,612円 ( 5,073円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2" |