(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
8,378円 ~ 21,624円
税込価格
9,216円 ~ 23,786円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
【特長】
・独自のフラット接続面構造で、カプラ分離時の「液だれ」が従来の半分以下に減少。
・接続時の空気混入を減らして、機器への影響を抑えられます。
・異物・ホコリなどのダスト処理が容易です。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時の振動や衝撃による離脱防止対策のため、スリーブ・ロック機構を内蔵しています。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02020/04/28
    当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された金型の真空発生装置部に使用しています。接続金具は顧客先とのインターフェイスがあるので指定です。いろいろ調べて注文しやすく、価格が安かったミスミのネットサイトから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

    高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

    高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

      フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

      フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

        フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

            ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

              クイックカップリング SH TYPE プラグ

              クイックカップリング SH TYPE プラグ

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                  ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                  ゼロスピルカプラ 真ちゅう NBR プラグ

                    パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                    パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                      ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

                        メガフローカップリングシリーズ

                        メガフローカップリングシリーズ

                          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 日東工器
                            通常価格 8,378円 15,370円 4,256円 7,859円 3,891円 4,866円 10,565円 7,826円 1,551円 5,195円 1,239円 2,594円 1,784円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 メネジ めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじタイプ おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 空気 圧縮空気 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ニッケルめっき付き黄銅 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。