流量が最大で2倍アップし、液だれ低減バルブで大流量を実現した高圧用フラットフェ...
FF-3S
FF-4S
FF-6S
FF-8S
本体材質 | 特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき) |
---|---|
取付ねじサイズ | Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 35.0{357} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 52.5{536} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 1 |
---|---|---|---|---|
トルク値 | 40{408} | 80{816} | 150{1,530} | 250{2,550} |
単位:mm2
型番 | FF-3S×FF-3P | FF-4S×FF-4P | FF-6S×FF-6P | FF-8S×FF-8P |
---|---|---|---|---|
最小断面積 | 51 | 106 | 215 | 332 |
単位:ml
型番 | FF-3S×FF-3P | FF-4S×FF-4P | FF-6S×FF-6P | FF-8S×FF-8P |
---|---|---|---|---|
空気混入量 | 0.018 | 0.029 | 0.033 | 0.080 |
※使用条件によって異なります
単位:ml
型番 | FF-3S×FF-3P | FF-4S×FF-4P | FF-6S×FF-6P | FF-8S×FF-8P |
---|---|---|---|---|
液だれ量 | 0.009 | 0.023 | 0.031 | 0.110 |
※使用条件によって異なります
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | H | T | |||
FF-3S | R 3/8 | 345 | (71) | (35.5) | 六角29 | Rc 3/8 |
FF-4S | R 1/2 | 608 | (84) | (44) | 六角32 | Rc 1/2 |
FF-6S | R 3/4 | 1,053 | (95) | (54) | 六角41 | Rc 3/4 |
FF-8S | R 1 | 1,865 | (109.5) | (66) | 六角54 | Rc 1 |
測定条件
Loading...
流量が最大で2倍アップし、液だれ低減バルブで大流量を実現した高圧用フラットフェイスカプラ。
フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
【特長】
・独自のフラット接続面構造で、カプラ分離時の「液だれ」が従来の半分以下に減少。
・接続時の空気混入を減らして、機器への影響を抑えられます。
・異物・ホコリなどのダスト処理が容易です。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時の振動や衝撃による離脱防止対策のため、スリーブ・ロック機構を内蔵しています。
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。
FF-4S-STL-NBRで型番確定
高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)の型番FF-4S-STL-NBRのページです。
型番FF-4S-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FF-3S-STL-NBR |
FF-6S-STL-NBR |
FF-8S-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|
15,370円 ( 16,907円 ) | 1個 | - | 7日目 | 3/8 | |
23,108円 ( 25,419円 ) | 1個 | - | 7日目 | 3/4 | |
38,478円 ( 42,326円 ) | 1個 | - | 7日目 | 1 |