(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F35-2P-STL-FKM
フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用) フルフラットフエイスカプラF35 F35

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用) F35-2P-STL-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円

フラットな接続面でダスト対策。カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。...

詳細情報を確認する

F35-2P-STL-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フラットフェイスカプラ F35型 プラグの寸法図

製品仕様

フラットフェイスカプラ F35型 プラグの外観
独自のフラット設計の接続面で液だれ、空気・異物混入に対応

独自のフラット設計の接続面で液だれ、空気・異物混入に対応

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm235.0{357}
耐圧力 MPa{kgf/cm252.5{536}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}40{408}80{816}150{1,530}250{2,550}

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
F35-2PR 1/41065818.821.5二面19Rc 1/4
F35-3PR 3/819067.52427二面24Rc 3/8
F35-4PR 1/22907828.531.7二面27Rc 1/2
F35-6PR 3/446084.53140二面36Rc 3/4
F35-8PR 11,0001083950二面46Rc 1

使用例

雪上車の使用に

雪上車の使用に

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:作動油
  • 温度:30℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
フラットフェイスカプラの特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 加圧状態または、残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。
  • フラットフェイスカプラ F35型のソケット(F35-2S、F35-3S、F35-4S、F35-6S、F35-8S)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F35-2P-STL-FKM

1/4

1個

4,256( 4,682円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
【特長】
・独自のフラット接続面構造で、カプラ分離時の「液だれ」が従来の半分以下に減少。
・接続時の空気混入を減らして、機器への影響を抑えられます。
・異物・ホコリなどのダスト処理が容易です。
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・接続時の振動や衝撃による離脱防止対策のため、スリーブ・ロック機構を内蔵しています。
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。
・また、ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・サイズが異なる場合は接続できません。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

カタログ

Loading...

F35-2P-STL-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)の型番F35-2P-STL-FKMのページです。
型番F35-2P-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

    フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケット

      フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

      フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

        高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

        高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

          ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

            HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

              ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM プラグ

                スモールカプラ 真ちゅう SM型

                スモールカプラ 真ちゅう SM型

                  スモールカプラ 真ちゅう SF型

                  スモールカプラ 真ちゅう SF型

                    スモールカプラ 真ちゅう PM型

                    スモールカプラ 真ちゅう PM型

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                      ゼロスピルカプラ 真ちゅう FKM プラグ

                        パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                        パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,256円 7,859円 8,378円 15,370円 4,866円 3,891円 1,784円 1,706円 1,625円 352円 1,709円 7,826円 779円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 -
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ベンダー型に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            従来のカプラより漏れが少ないという特長がありましたので、この商品を選定しました。フレームを曲げるベンダー型の油圧部に使用しています。この商品を使用するのは2-3回目ぐらいですが、従来のカプラより漏れが少ないので結果的に良かったです。フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM ソケットと一緒に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F35-3P-STL-FKM
                            F35-4P-STL-FKM
                            F35-6P-STL-FKM
                            F35-8P-STL-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            4,443円

                            ( 4,887円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            4,438円

                            ( 4,882円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/2

                            7,760円

                            ( 8,536円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3/4

                            11,364円

                            ( 12,500円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました