(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,490円 ~ 1,564円
税込価格
1,639円 ~ 1,720円

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消。【特長】・カプラの切り離し時...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
パージプラグ PN型の寸法図

製品仕様

パージプラグ PN型の外観
本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付ホースサイズφ6.5×φ10・φ8.5×φ12.5ウレ夕ンホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

推奨締付トルク範囲

  • ウレタンホース取付用:9~11N・m{92~112kgf・cm}
  • ※ ウレタンホース取付用は、ナット端部まで締め付けてください。
  • ※ ウレタンホース取付用は締め付けを容易にするため、ナット内径(ねじ部およびホース接続部)に鉱物油系グリースを塗布することを推奨します。

互換性

  • ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ(400型・600型・800型を除く)、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

型番PV-65PNPV-85PN
最小断面積22.044.1

規格表

型番相手側ホースサイズ(mm)質量(g)寸法(mm)
LAφBT
PV-65PNφ6.5×φ1071(59)175.3六角17
PV-85PNφ8.5×φ12.578(61)197.5六角19

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)流体名:空気/温度:室温

パージプラグの特性図

プラグ分離時の音について

従来の切り離し
パージプラグでの切り離し

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホース内径(mm)
相手側ホース外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10

1個

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
12.5

1個

1,564( 1,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消。
【特長】
・カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出 するので、不快な音とホース反動現象を解消します。
・独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気。
・独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくい。
・使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
・注:本品は逆止弁ではありません。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・パージ機構付き空気配管用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

    パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

    パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

        パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

        パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

          無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

          無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

            パージラインカプラ 真ちゅう 3分岐配管用

            パージラインカプラ 真ちゅう 3分岐配管用

              ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

              ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

                  パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                  パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                      フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                          ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                          ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,490円 1,197円 7,826円 5,195円 1,618円 29,417円 1,111円 4,908円 4,908円 5,343円 4,283円 4,866円 2,392円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ナット締込タイプ ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじタイプ めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ウレタンホース取付用(ナットタイプ)
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 銅合金 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 アルミニウム合金 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき)

                            パージプラグ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーホースのプラグ交換に
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/13
                            通常のエアーホースを取り外す時の残圧による音を軽減してくれます。
                            パージハイカプラに比べ、安価でしたので、こちらを選択しました。
                            パージハイカプラの方がレバーで開放調整ができるので、使用状況で選択すればよいと思います。
                            どちらも音が全く無くなるわけではありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました