カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消。【特長】・カプラの切り離し時...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付ホースサイズ | 1/4・3/8・1/2ホース | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
型番 | PV-20PH | PV-30PH | PV-40PH |
---|---|---|---|
最小断面積 | 19.6 | 44.1 | 50.4 |
型番 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | A | φB | φT | |||
PV-20PH | 1/4 | 59 | (70) | 28 | 5 | 8.4 |
PV-30PH | 3/4 | 62 | (74) | 32 | 7.5 | 11.3 |
PV-40PH | 1/2 | 76 | (77) | 35 | 9 | 14.8 |
(測定条件)流体名:空気/温度:室温
従来の切り離し
パージプラグでの切り離し
Loading...
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消。
【特長】
・カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消します。
・独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気。
・独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくい。
・使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
・注:本品は逆止弁ではありません。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・パージ機構付き空気配管用。
PV-20PH-STL-NBRで型番確定
パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)の型番PV-20PH-STL-NBRのページです。
型番PV-20PH-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PV-30PH-STL-NBR |
PV-40PH-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 相手側ホースサイズ (インチ) |
---|---|---|---|---|---|
1,244円 ( 1,368円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8" | |
1,753円 ( 1,928円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2" |