(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVR-400SH-ZNC-NBR
パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用) パージハイカプラ PVR

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用) PVR-400SH-ZNC-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,908円
税込単価
5,399円

接続状態のままでバルブの開閉操作が可能な低圧用のソケット。【特長】・従来型と比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PVR-400SH-ZNC-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
パージハイカプラPVR型 亜鉛合金 ソケット SH型の寸法図

製品仕様

パージハイカプラPVR型 亜鉛合金 ソケット SH型の外観
本体材質亜鉛合金・真ちゅう・他
取付サイズホース取付用1/2~1ホース
最高使用圧力 MPa {kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa {kgf/cm22.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質
使用温度範囲
ニトリルゴム
水素添加ニトリルゴム
NBR(SG)-20~+60℃標準材質

互換性

  • ハイカプラのプラグ(400型・600型・800型)と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

型番400PH600PH800PH400PM600PM800PM400PF600PF800PF
PVR-400SH647171717171717171
PVR-600SH64116116116116116116116116
PVR-800SH64116116116116116116116116

パージハイカプラPVR型の機能

1. 接続:バルブ開閉操作と接続操作を独立。接続時、配管内圧力の影響を受けずに接続できる

1. 接続:バルブ開閉操作と接続操作を独立。接続時、配管内圧力の影響を受けずに接続できる。

2. バルブOPEN/スリーブロック:操作リングを回すとバルブが開いて空気が流れる。同時にスリーブをロックし不意の分離を防ぐ(バルブ開/スリーブロック)

2. バルブOPEN/スリーブロック:操作リングを回すとバルブが開いて空気が流れる。同時にスリーブをロックし不意の分離を防ぐ。(バルブ開/スリーブロック)

3. バルブSHUT/スリーブロック解除:操作リングを元の位置に回すとバルブが閉じて空気が止まる。同時にプラグ側の残圧をパージし、スリーブロックが解除される(バルブ開/スリーブロック解除)

3. バルブSHUT/スリーブロック解除:操作リングを元の位置に回すとバルブが閉じて空気が止まる。同時にプラグ側の残圧をパージし、スリーブロックが解除される。(バルブ開/スリーブロック解除)

4. 分離:プラグ側に残圧がないため分離時の反動や不快音がない

4. 分離:プラグ側に残圧がないため分離時の反動や不快音がない。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LAφTφB
PVR-400SH1/2380(105)36159.5
PVR-600SH3/4361(109)452114
PVR-800SH1440(118)552716

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハイカプラシリーズのプラグ(大口径)と接続できます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVR-400SH-ZNC-NBR

1/2"

1個

4,908( 5,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接続状態のままでバルブの開閉操作が可能な低圧用のソケット。
【特長】
・従来型と比べ約20%の流量UP。(ハイカプラ400SM比)
・流体はソケット側からプラグ側に流す。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。
・不意の分離を防止するスリーブロック機能を内蔵し、スリーブロックと同時にバルブが開き空気が流れる。
・プラグを押し込むだけのワンタッチ接続で、ソケットの内圧に関係なく片手で簡単操作。
・分離時はスリーブロック解除とともにバルブが閉じ、プラグ側の残圧を排気、不快音や反動を解消。
【用途】
・適用流体:空気。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

PVR-400SH-ZNC-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)の型番PVR-400SH-ZNC-NBRのページです。
型番PVR-400SH-ZNC-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

    パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SF型(おねじ取付用)

      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SM型(めねじ取付用)

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

        フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

          パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

            ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

            ロックカプラ200 SM型 ソケット(めねじ取付用)

              ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

              ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                スーパーカプラ 02SH型 ソケット(ホース取付用)

                  ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

                  ロータリー式フルブローラインカプラ 亜鉛合金 ソケット FBH-RT型 2分岐配管用

                    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

                    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SM型

                      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                      スーパーカプラ 02PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)

                        マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                        マルチカプラシステム MAM-B型 12ポート型 ソケット

                          ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                          ハイカプラエース SN型 ソケット(ウレタンホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,908円 5,343円 4,908円 4,283円 7,826円 1,239円 1,111円 1,077円 10,660円 4,083円 365円 107,908円 856円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 分岐 標準 標準 マルチ 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) オス・メス分岐 ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 - めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 アルミニウム合金 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 亜鉛合金 アルミニウム合金 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう(ニッケルめっき) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)

                            パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVR-600SH-ZNC-NBR
                            PVR-800SH-ZNC-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            相手側ホースサイズ 
                            (インチ)

                            5,343円

                            ( 5,877円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4"

                            6,209円

                            ( 6,830円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1"

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました