(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2HS-PV-STL-NBR
ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型 ハイパーHSPカプラ 2HS

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型 2HS-PV-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,737円
税込単価
5,211円

パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。油圧配管の頻繁な接続作業の効率...

詳細情報を確認する

2HS-PV-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型の寸法図

製品仕様

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型の外観

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締付けトルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1
トルク値28{286}45{459}90{918}100{1,020}180{1,836}

最小断面積

単位:mm2

型番2HS-PV3HS-PV4HS-PV6HS-PV8HS-PV
最小断面積21377777203

接続時の空気混入量

単位:ml

型番2HS-PV3HS-PV4HS-PV6HS-PV8HS-PV
空気混入量0.71.93.53.512.4

※使用条件によって異なります

残圧時接続荷重(参考)

単位:N

残圧力/型番2HS-PV3HS-PV4HS-PV6HS-PV8HS-PV
5.0MPa時50858585100
10.0MPa時70858585130
15.0MPa時100100100100170

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
2HS-PVR 1/413649(27.5)二面19Rc 1/4
3HS-PVR 3/822560(33)二面23Rc 3/8
4HS-PVR 1/2485(72)(43)二面35Rc 1/2
6HS-PVR 3/4460(72)(43)二面35Rc 3/4
8HS-PVR 11,05093(58)二面46Rc 1

商品特長詳細

残圧除去(パージ)のしくみ

残圧除去のしくみ

ご注意:残圧側にハイパーHSPカプラを取り付け、接続相手側には現行品・HSPカプラをご使用ください。本品は残圧下での接続が可能で、加圧状態での接続はしないでください。接続不良・バルブの耐久性低下・バルブが飛び出す原因となります。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2HS-PV-STL-NBR

1/4

1個

4,737( 5,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パージ機能で接続作業時に面倒な残圧処理をカット。油圧配管の頻繁な接続作業の効率化を実現。
【特長】
・油圧配管の接続作業時に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。
・パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業をカット。
・プラグ・ソケットともに自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止します。
・現行品の「HSPカプラ」と接続。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適している。

カタログ

Loading...

2HS-PV-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型の型番2HS-PV-STL-NBRのページです。
型番2HS-PV-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

      パージハイカプラ大口径 真ちゅう SM型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

          ロックカプラ200 SF型 ソケット(おねじ取付用)

            無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

            無圧ワンタッチ継手メガフロー(残圧抜き機能なし)

              ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

              ハイカプラエース SM型 ソケット(めねじ取付用)

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用) 10PM

                  ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

                  ハイカプラエース PM型(樹脂製プラグ/めねじ取付用)

                    メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用

                    メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用

                      ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

                      ハイカプラエース SH型 ソケット(ホース取付用)

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                        ゼロスピルカプラ 真ちゅう EPDM ソケット

                          フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                          フラットフェイスカプラF35型 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 日東工器 日東工器 日東工器 千代田通商 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 4,737円 2,412円 7,826円 3,891円 1,111円 1,618円 799円 300円 220円 2,089円 799円 4,866円 4,256円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじタイプ めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース継手タイプ ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 空気 空気 圧縮空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 圧縮空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 銅合金 エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 真ちゅう(めっき処理) エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) アルミニウム エンジニアリングプラスチック(PBT、POM) 真ちゅう 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            ハイパーHSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3HS-PV-STL-NBR
                            4HS-PV-STL-NBR
                            6HS-PV-STL-NBR
                            8HS-PV-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            5,524円

                            ( 6,076円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8

                            7,219円

                            ( 7,941円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            7,559円

                            ( 8,315円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4

                            15,688円

                            ( 17,257円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました