工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | Rc 1/8、Rc 1/4、Rc 3/8、Rc 1/2 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
(単位:N・m{kgf・cm})
取付ねじサイズ | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 鋼鉄 | 7{71} | 14{143} | 22{224} | 60{612} |
(単位:mm2)
ソケット | プラグ | |||
---|---|---|---|---|
10PM | 20PM | 30PM | 40PM | |
10SM | 13 | 20 | 20 | 20 |
17SH | 13 | 16 | 16 | 16 |
20SH | 13 | 20 | 20 | 20 |
20SM・SF | 13 | 33 | 33 | 33 |
30SH | 13 | 33 | 33 | 33 |
30SM・SF | 13 | 33 | 33 | 33 |
40SH | 13 | 33 | 33 | 33 |
40SM・SF | 13 | 33 | 33 | 33 |
製品型式 | 相手側 取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | H | C | T | φBp | φBd | ||
10PM | Rc 1/8 | 22 | 37 | 六角14 | 20 | R 1/8 | 4 | 7.5 |
20PM | Rc 1/4 | 25 | 41 | 六角14 | 20 | R 1/4 | 7.5 | 7.5 |
30PM | Rc 3/8 | 40 | 42 | 六角19 | 20 | R 3/8 | 7.5 | 7.5 |
40PM | Rc 1/2 | 60 | 46 | 六角22 | 20 | R 1/2 | 12 | 7.5 |
空気工具
木工自動組立機
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。