工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ホース取付用 | 1/4、3/8、1/2 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
(単位:mm2)
ソケット | プラグ | |||
---|---|---|---|---|
17PH | 20PH | 30PH | 40PH | |
10SM | 16 | 20 | 20 | 20 |
17SH | 16 | 16 | 16 | 16 |
20SH | 16 | 20 | 20 | 20 |
20SM・SF | 16 | 20 | 33 | 33 |
30SH | 16 | 20 | 33 | 33 |
30SM・SF | 16 | 20 | 33 | 33 |
40SH | 16 | 20 | 33 | 33 |
40SM・SF | 16 | 20 | 33 | 33 |
製品型式 | 相手側ホースサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | φH | A | C | φT | φBp | φBd | ||
17PH | 1/4 | 24 | 54 | 16 | 27 | 20 | 7.2 | 4.5 | 7.5 |
20PH | 1/4 | 28 | 57 | 16 | 30 | 20 | 9 | 5 | 7.5 |
30PH | 3/8 | 32 | 61 | 16 | 34 | 20 | 11.3 | 7.5 | 7.5 |
40PH | 1/2 | 59 | 63 | 20 | 36 | 20 | 15 | 9 | 7.5 |
用途例1 空気工具
用途例2 木工自動組立機
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・ホース取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
17PH-STLで型番確定
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型の型番17PH-STLのページです。
型番17PH-STLに関する仕様情報を記載しております。