(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
346円
税込単価
381円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)の寸法図

製品仕様

PFF型 プラグ(おねじ取付用/平行ねじ)の外観
本体材質鋼鉄(クロムめっき)
取付サイズねじ用G 1/4
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}2.0{20}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • 1. 10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  • 2. 400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグに流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
鋼鉄LHACTφB
20PFFG 1/42332六角17920G 1/47.5

使用例

用途例

用途例1 空気工具

例1:空気工具

用途例2 木工自動組立機

例2:木工自動組立機

注意・禁止事項

注意・禁止事項

※ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20PFF-STL-NBR

1個

346( 381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。
優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

カタログ

Loading...

20PFF-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)の型番20PFF-STL-NBRのページです。
型番20PFF-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)

    ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

    ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

        ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

        ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

          ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

            ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

            ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

                ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス PH型

                          ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                          ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 346円 1,170円 822円 530円 2,263円 530円 317円 583円 4,489円 317円 3,997円 1,034円 1,477円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき)

                            ハイカプラ PFF型 プラグ(おねじ取付用・平行ねじ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スプレーガンの継手として
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/16
                            なかなか平行管ねじのプラグが無かったので、購入する事が出来て助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア工具接続
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/01
                             輸入物の安価なエアツールがGネジ出しだったので接続のため使用。
                             精度しっかりでシールを軽く巻けば8気圧で漏れも無く、頑丈なので締め付け時に傷がつくことも無く完璧です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました