工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBA(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
(単位:N・m{kgf・cm})
取付ねじサイズ | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | |
---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 鋼鉄 | 7{71} | 14{143} | 22{224} | 60{612} |
(単位:mm2)
ソケット | プラグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
10SM | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20SM | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30SM | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
40SM | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | φD | H | T | φB | ||
10SM | Rc 1/8 | 97 | (52.5) | (26.5) | 六角19 | R 1/8 | 5 |
20SM | Rc 1/4 | 97 | (55.5) | (26.5) | 六角19 | R 1/4 | 7 |
30SM | Rc 3/8 | 104 | (56.5) | (26.5) | 六角19 | R 3/8 | 8 |
40SM | Rc 1/2 | 127 | (59.5) | (26.5) | 六角23 | R 1/2 | 9 |
用途例1 空気工具
用途例2 木工自動組立機
(測定条件)
圧力-流量特性図
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。
10SM-STL-NBRで型番確定
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型の型番10SM-STL-NBRのページです。
型番10SM-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
20SM-STL-NBR |
30SM-STL-NBR |
40SM-STL-NBR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) |
---|---|---|---|---|---|
851円 ( 936円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/4 | |
941円 ( 1,035円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | |
1,198円 ( 1,318円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 |