(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型 (レビュー)

通常価格(税別)
814円 ~ 1,206円
税込価格
895円 ~ 1,327円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・ホース取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管継手の交換用
    評価 4.0満足度:4.02023/04/17
    配管設備のエアー漏れ発生により、継手の交換が必要になり既存使用しているものと同じ商品を購入しました。問題なく交換できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の部品
    評価 5.0満足度:5.02022/03/24
    この商品は配管のメンテナンス時に交換用として購入・使用しました。お客様のところに設置してある配管の規格に合うものを選んで購入していますし、設置(交換)作業についても特に問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備器具(エアソケット)
    評価 5.0満足度:5.02021/12/06
    エアソケットとして購入しました。
    使用環境は屋内 エア低圧 一般的な使い方です。
    使い勝手は想定通りで全く問題有りません。
    即納して頂けるのは助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管など
    評価 5.0満足度:5.02019/09/02
    安くて一個から購入でき納期も早い。
    特に欠点というものは無いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーホースの継手
    評価 5.0満足度:5.02018/09/20
    信頼おけるメーカーなので、安心して使用できます。納期も早く、価格の相当なので、また購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

    ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SH型

      ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SH型

        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SH型

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

          ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

            ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

            ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

              ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SH型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

                        ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

                        ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

                          ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

                          ハイカプラ プラグ PH型 真ちゅう(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 814円 3,997円 4,503円 2,263円 4,489円 1,170円 317円 4,497円 530円 317円 583円 822円 530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。