ワンタッチで簡単、確実に接続。大流量タイプ。端面パッキング方式を採用。優れた操...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
(単位:mm)
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | チューブ取付用 (チューブフィッター付き) | ポリウレタンチューブ:φ6(外径6mm)±0.1・φ8(外径8mm)±0.15・φ10(外径10mm)±0.15 ポリアミドチューブ:φ6(外径6mm)(-0.08~+0.05)・φ8(外径8mm)(-0.1~+0.05)・φ10(外径10mm)(-0.1~+0.05) ふっ素樹脂チューブ:φ6(外径6mm)±0.07・φ8(外径8mm)±0.07・φ10(外径10mm)±0.07 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+60℃ | 標準材質 |
製品型式 | 相手側チューブサイズ (mm) | 質量(g) | 寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
L | φH | φB | |||
60PC | φ6(外径6mm) | 25 | (37) | 14.5 | 4.5 |
80PC | φ8(外径8mm) | 30 | (41) | 16.5 | 6.5 |
100PC | φ10(外径10mm) | 43 | (45) | 19.5 | 7.5 |
カプラのソケットとプラグ、カプラとチューブの接続がワンタッチ
ハイカプラ200とチューブフィッターが一体化し、接続時間短縮で効率アップ
低圧用(空気)カプラ
【注意】
カプラホースに関する注意
【注意】
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
型番 |
相手側チューブ外径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
| 1個 | 896円(
986円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
| 1個 | 762円(
838円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
| 1個 | 1,498円(
1,648円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ワンタッチで簡単、確実に接続。大流量タイプ。
端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。(15%up)
・接続時のシールは端面パッキング方式を採用。
・接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。
・外周Oリング方式に比べて、グリース切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。
・本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
・チューブフィッター付きもご用意しています。