工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
本体材質 | 鋼鉄(クロムめっき) | |
---|---|---|
取付サイズ | ねじ用 | R 1/4、R 3/8、R 1/2 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 2.0{20} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20~+180℃ | 標準材質 |
単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズ | R 1/4 | R 3/8 | R 1/2 | |
---|---|---|---|---|
トルク値 | 鋼鉄 | 14{143} | 22{224} | 60{612} |
単位:mm2
ソケット | プラグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17PH | 20PH | 30PH | 40PH | 10PM | 20PM | 30PM | 40PM | 20PF | 30PF | 40PF | |
20SF | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30SF | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
40SF | 16 | 20 | 33 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 本体材質・質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | φD | H | T | ||
20SF | R 1/4 | 97 | (49.5) | (26.5) | 六角19 | Rc 1/4 |
30SF | R 3/8 | 98 | (50.5) | (26.5) | 六角21 | Rc 3/8 |
40SF | R 1/2 | 136 | (52.5) | (26.5) | 六角29 | Rc 1/2 |
例1:空気工具
例2:木工自動組立機
1/4
| 1個 | 1,477円(
1,625円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8
| 1個 | 1,477円(
1,625円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2
| 1個 | 1,845円(
2,030円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広く使用可能。