(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型 (レビュー)

通常価格(税別)
583円 ~ 988円
税込価格
641円 ~ 1,087円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・おねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管
    評価 4.0満足度:4.02023/03/28
    社内在庫品に合うモノを探してヒットしたので。接続部を各種購入したのでこれから検討します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型冷却口用に
    評価 5.0満足度:5.02021/08/04
    主に金型冷却回路の温調機取付用です。在庫として複数個購入ですが、他サイトより安価に入手することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型設備付帯配管に対する継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/16
    金型設備付帯の冷却回路用循環水配管に対する継手として使用しています。段替えによる脱着頻度が多い部位に対し型番:20SM-BRS-NBRとのSET利用で操作性向上に役立てています。数ある類似品の中でも、真鍮の防錆効果や内蔵バルブの瞬時開閉能力が高く、液だれ、漏洩等無く快適な使用感が得られる商品として気に入っておりリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

ハイカプラ小口径 真ちゅう PF型

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

      ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型

        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

          ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

            ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

            ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

              ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

              ハイカプラ小口径 ステンレス PM型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

                ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SH型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PH型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                      ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SF型

                        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

                        ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 583円 822円 317円 4,489円 3,997円 1,477円 1,170円 814円 2,263円 317円 4,797円 317円 530円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。