(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,747円 ~ 2,556円
税込価格
1,922円 ~ 2,812円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷却回路用循環水配管に対する継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/10/16
    金型設備付帯の冷却回路用循環水配管に対する継手として使用しています。段替えによる脱着頻度が多い部位に対し型番:30PF-BRSとのSET利用で操作性向上に役立てています。数ある類似品の中でも、真鍮の防錆効果や内蔵バルブの瞬時開閉能力が高く、液だれ、漏洩等無く快適な使用感が得られる商品として気に入っておりリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販用金型設備付帯部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    外販用金型設備付帯の温調機用配管に対する継手として利用しています。得意先様のニーズに応じた用途や形状、サイズ等種々の要素を鑑み類似品各種を使い分けしています。型番:40SM-BRS-NBRも当該品の一つとして段替えにて着脱頻度の多い部位に対する簡便化を図る目的で使用しております。内臓バルブの良好な性能による液だれ等の無い使い勝手の良さが得意先様からも好評を頂いております。過去の利用実績で不具合の類が無いこと等の結果に満足度が高いため、同様の機構構築の際には、リピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

      ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)

        ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

        ハイカプラ小口径 真ちゅう PM型

          ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

            TSPカプラ 真ちゅう TPM型

            TSPカプラ 真ちゅう TPM型

              ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

              ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

                コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SM型

                    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA 真ちゅう NBR ソケット(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                        SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                          ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,747円 2,263円 3,457円 530円 3,182円 660円 1,435円 1,361円 3,997円 1,522円 2,568円 869円 1,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。