(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:30SF-BRS-NBR
ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型 ハイカプラシンチュウ 30SF

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型 30SF-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,919円
税込単価
2,111円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

30SF-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット SF型(おねじ取付用)の寸法図

製品仕様

真ちゅう製ソケット SF型(おねじ取付用)の外観
取付サイズねじ用R1/4、R3/8、R1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズR1/4R3/8R1/2
トルク値鋼鉄14{143}22{224}60{612}

互換性

  • 1. 10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  • 2. 400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SF1620333313333333333333
30SF1620333313333333333333
40SF1620333313333333333333

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHT
20SFR 1/4101(49.5)25.4六角19Rc 1/4
30SFR 3/8103(50.5)25.4六角21Rc 3/8
40SFR 1/2146(52.5)25.4六角29Rc 1/2

使用例

用途例

用途例1 空気工具

例1:空気工具

用途例2 木工自動組立機

例2:木工自動組立機

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30SF-BRS-NBR

3/8

1個

1,919( 2,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。
・優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・真ちゅう製のソケット SF型。
【用途】
・おねじ取り付け用。

カタログ

Loading...

30SF-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型の型番30SF-BRS-NBRのページです。
型番30SF-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

        コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

              金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

              金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                  コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

                  コンパクトカプラ 真ちゅう PF型

                    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                        SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                          SPカプラTypeA 真ちゅう NBR プラグ(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,919円 2,263円 3,309円 1,516円 3,020円 1,639円 1,288円 1,576円 1,429円 3,182円 2,263円 1,889円 869円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型冷却関連
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/11
                            日東ハイカプラはよく利用させてもらっているのですが、購入は価格の面から地元商社からでした。しかし最近はその差もなくなってきたので、ミスミさんから購入するこにしました。ミスミVONAが使いやすいのも一因です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20SF-BRS-NBR
                            40SF-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            2,556円

                            ( 2,812円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました