(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,263円 ~ 3,030円
税込価格
2,489円 ~ 3,333円

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット SM型(めねじ取付用)の寸法図

製品仕様

真ちゅう製ソケット SM型(めねじ取付用)の外観
取付サイズねじ用Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc1/4Rc3/8Rc1/2
トルク値真ちゅう9{92}11{112}30{306}

互換性

  • 1. 10型、17型、20型、30型、40型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。
  • 2. 400型、600型、800型は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能。ただし、1と2の接続は不可。
  • 3. ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続可能。

最小断面積

単位:mm2

ソケットプラグ
17PH20PH30PH40PH10PM20PM30PM40PM20PF30PF40PF
20SM1620333313333333333333
30SM1620333313333333333333
40SM1620333313333333333333

製品仕様

  • 低圧用
  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側取付ねじサイズ本体材質・質量(g)寸法(mm)
真ちゅうLφDHTφB
20SMRc 1/4103(55.5)25.4六角19R 1/47
30SMRc 3/8108(56.5)25.4六角19R 3/89
40SMRc 1/2135(59.5)25.4六角22R 1/29

使用例

用途例

用途例1 空気工具

用途例1:空気工具

用途例2 木工自動組立機

用途例2:木工自動組立機

商品特長詳細

圧力-流量特性図

測定条件

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

2,263( 2,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

2,376( 2,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2

1個

3,030( 3,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・めねじ取り付け用。
・工場内の空気配管から水配管のホース接続用まで幅広く使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

    ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SM型

      コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

      コンパクトカプラ 真ちゅう SM型

        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

          コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

          コンパクトカプラ 真ちゅう PM型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

            コンパクトカプラ 真ちゅう PN型

              ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

              ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 真ちゅう NBR SF型

                    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                    TSPカプラ 真ちゅう NBR TSM型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                      ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SF型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 ステンレス FKM SM型

                          金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                          金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,263円 1,747円 2,320円 4,681円 1,361円 1,516円 4,503円 3,182円 1,919円 1,522円 2,263円 4,489円 324円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ナット締込タイプ ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう

                            ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました